Opublikuj swoje produkty
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

90 ° curve in HDPE with thermal and acoustic insulation, solid and impact resistant. Features: - Optimal sound insulation thanks to polyolefin foam insulation - Prevents the formation of condensation thanks to the insulation with a water-repellent closed cell structure - Easy and safe installation thanks to rubber connections Technical data: - Temperature range: - 40 ° C to 95 ° C - Coating tube: high density polyethylene (HDPE) - Thermal conductivity: 0.040 W / mK at 40 ° C - Measurements: DN 125 and DN 170
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvmc_insulated_elbow_90
  • Rodzina produktuVMC
  • Grupa produktuTubing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy