Opublikuj swoje produkty
Distribution plenum, 1 inlet DN 125 - 6 outlets DN 75 rear coupling
Emmeti SPA

Distribution plenum, 1 inlet DN 125 - 6 outlets DN 75 rear coupling

Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, consisting of 1 DN 125 inlet and 6 outlets DN 75 rear .
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvmc_plenum_07815770
  • Rodzina produktuVMC
  • Grupa produktuPlenum & Terminals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)478
  • Szerokość (mm)512
  • Głębokość (mm)239
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBlacha metalowa
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa