Opublikuj swoje produkty
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Rectangular plenum, inlet or extraction, in galvanized steel sheet, painted white. Provided for combination of linear grille or perforated panel. Rectangular grid measuring 200 x 100 with 1 side connection DN 75
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvmc_plenum_07815800
  • Rodzina produktuVMC
  • Grupa produktuPlenum & Terminals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)162.2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBlacha metalowa
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy