Opublikuj swoje produkty
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 200 x 200 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 150. 1 rear coupling DN 125
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvmc_plenum_07815818
  • Rodzina produktuVMC
  • Grupa produktuPlenum & Terminals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)166
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBlacha metalowa
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa