Opublikuj swoje produkty
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Rectangular plenum for inlet or extraction , in galvanized steel sheet, painted white. Provided for combination of linear grille or perforated panel. Rectangular grid measuring 300 x 100 mm with 2 side coupling DN 75.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvmc_plenum_07815820
  • Rodzina produktuVMC
  • Grupa produktuPlenum & Terminals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)88.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBlacha metalowa
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy