Opublikuj swoje produkty
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
    Enea

    Kaiak chair

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(49 recenzje)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    Kaiak chair, with a natural or stained oak curved shell in combination with solid wooden legs, has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. All these variabilities make the chair cozy and comfortable.

    Opis
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4 solid oak legs
      • UNE-EN 16139-2015
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3164
    • Rodzina produktuKaiak
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)815
    • Szerokość (mm)505
    • Głębokość (mm)525
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTapicerka
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)9.54
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Podobne produkty

    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (14)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (45)
    3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (8)
    4.8 z 5 gwiazdek 4.8 (16)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (15)