Opublikuj swoje produkty
Politermolux Termolux continuous
Energy Saving

Politermolux Termolux continuous

HIGH QUALITY STANDARD AND
CUSTOMIZED POLYCARBONATE SKYLIGHTS
MANUFACTURED AND CERTIFIED IN ITALY

Opis
  • CERTIFIED AUTOMATED SAFETY DEVICES
    MANUFACTURED AND INSTALLED IN
    ACCORDANCE WITH THE CURRENT REGULATION

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPolitermolux-Termolux-continuous
  • Rodzina produktuSystem
  • Grupa produktuSkylight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Świetliki
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_10_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionEvacuation and safe condition signage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights
  • OmniClass Number23-17 23 21
  • OmniClass TitleEvacuation Equipment
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows