Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Ditec Valor L-N-P

Odniesienie unikalne: dit-vall
Producent: Entrematic
Rodzina produktu: Automatic Doors
Grupa produktu: Sliding Automatic Doors
Szerokość (mm): 3300
Wysokość (mm): 145
Głębokość (mm): 175
Data publikacji: 2017-02-24
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)
Ditec Valor is the top of the range in Entrematic's offering.
It's a high-tech, exceptionally well designed sliding door operator featuring operating speeds of up to 1.6 m/s (2 wings) and door weights of up to 240 kg (2 wings).
It's extreme reliability (tested up to 3 million cycles) and safety is TÜV approved.
Ditec Valor has gained a leading position in the marketplace thanks to its advanced technology, electromechanical components, innovative Control Unit which make it perfect for everyday use or for heavy-duty and continuous use applications such as in public areas, large shopping centres, airports, etc.
Ditec Valor is very quiet due to its vibration proof sliding guide.
The product complies with all European directives and EN 16005.


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Czech Republic

Kategoria BIMobject: Drzwi - Drzwi przesuwne
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Opis: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Opis: Sliding doorset systems
NBS Reference Kod: 25-30-20-77
NBS Reference Opis: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Metal Doors
Numer OmniClass: 23-17 11 13 19
Tytuł OmniClass: Sliding Metal Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors