Opublikuj swoje produkty
KVADRO 100 mm kwadratowy anemostat
KVADRO 100 mm kwadratowy anemostat
KVADRO 100 mm kwadratowy anemostat
KVADRO 100 mm kwadratowy anemostat
KVADRO 100 mm kwadratowy anemostat
KVADRO 100 mm kwadratowy anemostat
KVADRO 100 mm kwadratowy anemostat
KVADRO 100 mm kwadratowy anemostat
    Ergovent

    KVADRO 100 mm kwadratowy anemostat

    ERGOVENT KVADRO 100 to kwadratowy bezramkowy anemostat gipsowy, zaprojektowany do bezszwowej integracji z sufitami i ścianami z płyt g-k.

    Najważniejsze cechy:

    • Materiał: Wykonany z wysokiej jakości czystego gipsu. Materiał gipsowy jest antystatyczny (ogranicza osadzanie się kurzu) oraz zapewnia dobre właściwości akustyczne. Magnetyczne mocowanie zaślepki utrzymuje ciężar do 10,75 kg.
    • Kształt: Kwadratowa forma, standardowa średnica przyłącza 100 mm.
    • Montaż: Bezramkowa konstrukcja pozwala na pełną integrację z sufitem lub ścianą. Możliwość malowania w kolorze powierzchni zapewnia minimalistyczny efekt. Montaż jest prosty dzięki regulowanym mocowaniom do płyt g-k jedno- i dwuwarstwowych.
    • Aerodynamika: Aerodynamiczna konstrukcja redukuje zawirowania i opory powietrza, zapewniając cichą pracę. Anemostat przystosowany do instalacji nawiewnych i wywiewnych.
    • Konserwacja: Centralna zaślepka mocowana magnetycznie umożliwia łatwy demontaż do czyszczenia lub regulacji bez widocznych elementów montażowych.
    • Producent: ERGOVENT

    Główne korzyści:

    • Łatwy, szybki i prosty montaż
    • Możliwość pełnego pomalowania w tym samym kolorze co sufit lub ściana
    • Brak osadzania się zabrudzeń wokół anemostatu
    • Odpowiedni do pojedynczej, podwójnej lub niestandardowej grubości płyt g-k
    • Bezpieczne pakowanie – brak uszkodzeń podczas transportu
    • Uniwersalny – do instalacji nawiewnych i wywiewnych
    Opis
      • Model: KVADRO 100
      • Średnica przyłącza: 100 mm
      • Kształt: kwadratowy
      • Średnica korpusu: 240×240 mm
      • Wysokość korpusu: 48 mm
      • Wysokość z przyłączem: 89 mm
      • Przepływ powietrza: Do 100 m³/h
      • Systemy kanałów: Kanały stalowe lub z tworzywa, skrzynka rozprężna
      • Kierunek przepływu powietrza: Nawiew i wywiew
      • Dodatkowe cechy: Korpus gipsowy, powierzchnia do malowania, wykończenie antystatyczne, łatwy montaż
      • Niezawodne uchwyty magnetyczne o udźwigu do 10,75 kg
      • Wygodny system montażu do płyt g-k jedno- lub dwuwarstwowych
      • Producent: ERGOVENT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykvadro-100-diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wLitwa
    • Wyprodukowano wLitwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna