Opublikuj swoje produkty
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 szczelina liniowy anemostat
    Ergovent

    LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 szczelina liniowy anemostat

    ERGOVENT LINEO 600 PROFILE to bezramkowy liniowy anemostat do wentylacji, zaprojektowany do bezszwowej integracji z sufitami i ścianami z płyt g-k. Po montażu widoczna pozostaje jedynie dyskretna szczelina, którą można pomalować na kolor powierzchni.

    Najważniejsze cechy:

    • Stała długość – brak możliwości łączenia
    • Średnica przyłącza: 75 mm
    • Materiały: skrzynka przyłączeniowa i podstawa z PVC, kratki malowane proszkowo na czarno, przyłącza z antystatycznego tworzywa PP
    • Montaż bezpośrednio do profili g-k
    • Regulacja przepływu powietrza: regulowana przepustnica
    • W zestawie: anemostat ze skrzynką przyłączeniową oraz 2 przyłącza kanałów 75 mm
    • Producent: ERGOVENT

    Główne korzyści:

    • Wbudowana przepustnica umożliwia łatwą regulację przepływu powietrza od zewnątrz przy użyciu dołączonego narzędzia
    • Montaż bezpośrednio do profili gipsowych zapewnia szybki i prosty montaż bez konieczności mocowania do stropu betonowego i poziomowania
    • Możliwość montażu przez jedną osobę w kilka minut
    • Precyzyjne i wygodne prace wykończeniowe: podczas prac wykończeniowych zaleca się stosowanie technologii wykończenia Knauf; aby zapobiec pęknięciom, należy wzmocnić obszar anemostatu cienką siatką z włókna szklanego; przed malowaniem należy zagruntować powierzchnie odpowiednim preparatem gruntującym; w pomieszczeniach wilgotnych należy stosować grunt odporny na wilgoć oraz dedykowane farby sufitowe do takich warunków; należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu i wykończenia oraz stosować się do zawartych w niej zaleceń
    Opis
      • Model: LINEO-600 PROFILE 75 mm, 1 szczelina
      • Szczelina: 1 × 600 mm × 20 mm
      • Stała długość – brak możliwości łączenia
      • Średnica przyłącza: 75 mm × 2
      • Przepływ powietrza: 65–95 m³/h
      • Szerokość montażowa między profilami: 92 mm
      • Minimalna wysokość montażowa: 150 mm
      • Materiały: skrzynka przyłączeniowa i podstawa z PVC, kratki malowane proszkowo na czarno, przyłącza z antystatycznego tworzywa PP
      • Regulacja przepływu powietrza: regulowana przepustnica, narzędzie do regulacji w zestawie
      • W zestawie: anemostat ze skrzynką przyłączeniową oraz 2 przyłącza kanałów 75 mm
      • Montaż bezpośrednio do profili g-k
      • Producent: ERGOVENT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylineo-600-profile-75mm-diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wLitwa
    • Wyprodukowano wLitwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna