Opublikuj swoje produkty
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat do klimatyzacji
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat do klimatyzacji

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 1-slot to ukryty liniowy dyfuzor do klimatyzacji zaprojektowany z myślą o dyskretnej integracji z sufitami i ścianami z płyt gipsowo-kartonowych. Model jest przeznaczony do systemów klimatyzacji z podłączeniami do kanałów 125 mm. Termicznie izolowana skrzynka przyłączeniowa z EPP oraz izolowane elementy metalowe minimalizują ryzyko kondensacji w systemach klimatyzacji. Dyfuzor mocuje się bezpośrednio do profili gipsowych i maluje razem z otaczającą powierzchnią. Po montażu widoczna pozostaje tylko jedna czysta szczelina liniowa, tworząc dyskretny detal architektoniczny w nowoczesnych wnętrzach.

    Najważniejsze cechy:

    • Termicznie izolowana skrzynka przyłączeniowa wykonana z materiału EPP
    • Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone dedykowaną warstwą izolacyjną
    • Szczelna obudowa skrzynki w pełni zamykająca metalowy korpus
    • Sześć elastycznych pozycji podłączenia kanałów 125 mm: 3 od góry i 3 z boku
    • Jedna widoczna szczelina liniowa
    • System puzzle-lock do łączenia wielu dyfuzorów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w jedną ciągłą linię
    • Lekka konstrukcja ułatwiająca przenoszenie i montaż
    • Przeznaczony do montażu w sufitach i ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
    • Produkt przebadany laboratoryjnie, dostarczany w bezpiecznym opakowaniu
    • Producent: ERGOVENT

    Najważniejsze korzyści:

    • Minimalizuje ryzyko kondensacji w obrębie zespołu dyfuzora
    • Zapewnia większą elastyczność przy pozycjonowaniu i podłączaniu kanałów
    • Tworzy ciągłą linię ukrytego dyfuzora we wnętrzu
    • Integruje się na równi z otaczającą powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej
    • Może być zaszpachlowany i pomalowany na ten sam kolor co sufit lub ściana
    • Pomaga ograniczyć ryzyko widocznych pęknięć wokół zamontowanego dyfuzora
    • Zachowuje czysty, minimalistyczny wygląd, z widoczną tylko jedną szczeliną
    Opis
      • Model: LINEO PRO CONDI 125, 1 szczelina
      • Kod produktu: LP125.120.303 (EAN 4779051541348)
      • Wymiary: 1218 × 198 × 191 mm
      • Szczelina: 1 × 1050 mm × 20 mm
      • Średnica przyłącza: 125 mm
      • Dostarczany z dwoma przyłączami Ø 125 mm
      • Sześć elastycznych pozycji podłączenia kanałów 125 mm: 3 od góry i 3 z boku
      • Przepływ powietrza: 140–280 m³/h
      • Prędkość powietrza (maksymalna): 3 m/s
      • Szerokość montażowa między profilami: 134 mm
      • Minimalna wysokość montażowa: 191 mm
      • Termicznie izolowana skrzynka przyłączeniowa wykonana z materiału EPP
      • System kanałów: Tworzywo
      • Kierunek przepływu powietrza: Nawiew i wywiew
      • Dodatkowe cechy: Do malowania, antystatyczne
      • System puzzle-lock do łączenia wielu dyfuzorów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w jedną ciągłą linię
      • Producent: ERGOVENT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylineo-pro-condi-125mm-1slot-diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wLitwa
    • Wyprodukowano wLitwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna