Opublikuj swoje produkty
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 szczeliny liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 szczeliny liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 szczeliny liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 szczeliny liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 szczeliny liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 szczeliny liniowy anemostat do klimatyzacji
LINEO PRO CONDI 160 mm 3 szczeliny liniowy anemostat do klimatyzacji
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 160 mm 3 szczeliny liniowy anemostat do klimatyzacji

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 160 to innowacyjny liniowy anemostat do klimatyzacji, zaprojektowany do bezszwowej integracji z sufitami i ścianami z płyt g-k. Model montowany bezpośrednio do profili gipsowych. Minimalistyczny design z trzema szczelinami pozostaje widoczny po instalacji, stanowiąc stylowy detal we wnętrzu.

    Najważniejsze cechy:

    • Wykonany z materiału EPP o bardzo wysokich właściwościach izolacji termicznej
    • Wszystkie elementy metalowe pokryte specjalną warstwą izolacyjną
    • Szczelna obudowa skrzynki całkowicie zamyka elementy metalowe, zapobiegając kondensacji
    • Średnica przyłącza 160 mm – kompatybilność z systemami o dużych przepływach powietrza
    • Trzy szczeliny nawiewne zapewniające optymalną dystrybucję powietrza
    • Przystosowany do bardzo wysokich przepływów powietrza – idealny do systemów chłodzenia
    • Ochrona przed kondensacją zapewniająca długotrwałą wydajność systemu
    • Kompatybilny z integracją w sufitach i ścianach gipsowych
    • Bezpieczne i solidne opakowanie
    • Producent: ERGOVENT

    Główne korzyści:

    • Bezszwowa integracja z sufitami i ścianami z płyt g-k dzięki zgodności materiałowej
    • Szybkie i łatwe malowanie po montażu – oszczędność czasu i pracy
    • Ograniczenie ryzyka powstawania widocznych pęknięć na powierzchni
    • Minimalizacja odkształceń wynikających ze zmian temperatury w systemach chłodzenia
    • Trwały i estetycznie czysty efekt we wnętrzach
    • Idealny do wymagających projektów architektonicznych i wnętrzarskich, gdzie liczy się trwałość i spójność wizualna
    Opis
      • Model: LINEO PRO CONDI 160, 3 szczeliny
      • Kod produktu: LP160.320301 (EAN 4779051540891)
      • Wymiary: 1027 × 290 × 239 mm
      • Szczelina: 3 × 1000 mm × 20 mm
      • Średnica przyłącza: 160 mm
      • Przepływ powietrza: 300–650 m³/h
      • Prędkość powietrza (maksymalna): 3 m/s
      • Szerokość montażowa między profilami: 235 mm
      • Minimalna wysokość montażowa: 230 mm
      • Wykonany z materiału EPP o bardzo wysokich właściwościach izolacji termicznej
      • System kanałów: Tworzywo
      • Kierunek przepływu powietrza: Nawiew i wywiew
      • Dodatkowe cechy: Do malowania, antystatyczne
      • System puzzle-lock do łączenia wielu dyfuzorów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w jedną ciągłą linię
      • Producent: ERGOVENT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylineo-pro-condi-160mm-diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wLitwa
    • Wyprodukowano wLitwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna