Opublikuj swoje produkty
LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 125 mm 1 szczelina liniowy anemostat

    ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 125 to bezramkowy liniowy anemostat z innowacyjną technologią puzzle lock, umożliwiającą szybki i precyzyjny montaż na profilach gipsowych. Minimalistyczna szczelina idealnie integruje się z sufitami i ścianami z płyt g-k, zapewniając efektywną kontrolę przepływu powietrza i dyskretny wygląd.

    Nagrodzony iF DESIGN AWARD 2025 – międzynarodowe wyróżnienie za wyjątkowy design i funkcjonalność.

    Najważniejsze cechy:

    • Wbudowana przepustnica regulacyjna z zewnętrzną regulacją za pomocą dołączonego pręta
    • Modułowa konstrukcja puzzle lock umożliwia łączenie odcinków w wielometrowe linie, możliwe do montażu przez jedną osobę
    • Przyłącze kanału 125 mm, do montażu pionowego lub poziomego
    • Antystatyczna i antybakteryjna skrzynka przyłączeniowa zapewnia higienę i niezawodną pracę
    • Wytrzymała podstawa z materiału z recyklingu łączy się z płytą g-k, tworząc konstrukcję odporną na pęknięcia
    • Bezpieczne i solidne opakowanie
    • Producent: ERGOVENT

    Główne korzyści:

    • Bezszwowe wykończenie – po szpachlowaniu i malowaniu widoczna pozostaje jedynie wąska szczelina
    • Uniwersalny montaż pionowy i poziomy
    • Łatwa regulacja przepływu powietrza od zewnątrz
    • Materiały antystatyczne i antybakteryjne ograniczają ryzyko pleśni i potrzebę konserwacji, a zespolona konstrukcja zapobiega powstawaniu pęknięć
    • Intuicyjna konstrukcja puzzle lock przyspiesza montaż
    Opis
      • Model: LINEO PRO PUZZLE 125, 1 szczelina
      • Wymiary: 1050 × 194 × 161 mm
      • Szczeliny powietrzne: 1
      • Średnica przyłącza: 125 mm
      • Przepływ powietrza: 80–120 m³/h
      • Prędkość powietrza (maksymalna): 3 m/s
      • Zawartość zestawu: Anemostat, adapter, element mocujący, instrukcja
      • Zastosowanie: Nawiew, wywiew
      • Dodatkowe cechy: Tworzywo z recyklingu, antystatyczne
      • Gwarancja: Dożywotnia
      • Producent: ERGOVENT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylineo-pro-puzzle-125-1-diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wLitwa
    • Wyprodukowano wLitwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna