Opublikuj swoje produkty
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 szczeliny liniowy anemostat
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 szczeliny liniowy anemostat
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 szczeliny liniowy anemostat
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 szczeliny liniowy anemostat
LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 szczeliny liniowy anemostat
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 75 mm 2 szczeliny liniowy anemostat

    ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 75 dwuszczelinowy to innowacyjny liniowy anemostat do wentylacji, zaprojektowany do bezszwowej integracji z sufitami i ścianami z płyt g-k. Model montowany bezpośrednio do profili gipsowych. Minimalistyczny design z dwiema szczelinami pozostaje widoczny po instalacji, stanowiąc stylowy detal we wnętrzu.

    Najważniejsze cechy:

    • Ergonomiczna regulacja przepływu powietrza dzięki wbudowanej przepustnicy regulacyjnej
    • Możliwość tworzenia wielometrowych systemów wentylacyjnych dzięki połączeniu typu puzzle lock
    • Szybkie i wygodne podłączenie kanałów wentylacyjnych przy użyciu elastycznych przewodów z tworzywa (75 mm)
    • Bezpieczne i solidne opakowanie
    • Producent: ERGOVENT

    Główne korzyści:

    • Po montażu szczelina jest wykończona masą szpachlową, a anemostat LINEO PRO PUZZLE dwuszczelinowy malowany w tym samym kolorze co sufit lub ściana
    • Anemostaty LINEO PRO są przystosowane do elastycznych systemów kanałów z tworzywa (75 mm). Konstrukcja przyłączy umożliwia montaż zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. System blokowania kanałów zapewnia szybkie i łatwe podłączenie
    • Dolna część anemostatu, stykająca się z płytą g-k, wykonana jest z materiału z recyklingu o właściwościach rozszerzalności i absorpcji zbliżonych do gipsu. Dzięki temu płyta g-k, profile sufitowe i anemostat tworzą jedną całość, która pracuje razem po montażu, eliminując ryzyko powstawania pęknięć wokół anemostatu podczas użytkowania
    Opis
      • Model: LINEO PRO PUZZLE 75, 2 szczeliny
      • Kod produktu: LP75.220.301 (EAN 4779051540884)
      • Wymiary: 1050 × 194 × 161 mm
      • Szczelina: 2 × 1050 mm × 20 mm
      • Średnica przyłącza: 75 mm
      • Przepływ powietrza: 90–150 m³/h
      • Prędkość powietrza (maksymalna): 3 m/s
      • Szerokość montażowa między profilami: 135 mm
      • Minimalna wysokość montażowa: 160 mm
      • Zawartość zestawu: Anemostat, adapter, element mocujący, instrukcja
      • Zastosowanie: Nawiew, wywiew
      • Dodatkowe cechy: Tworzywo z recyklingu, antystatyczne
      • Gwarancja: Dożywotnia
      • Producent: ERGOVENT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylineo-pro-puzzle-75mm-diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wLitwa
    • Wyprodukowano wLitwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna