Opublikuj swoje produkty
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat
    Ergovent

    LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 szczelina liniowy anemostat

    ERGOVENT LINEO PRO SINGLE 90 to liniowy anemostat do wentylacji, przeznaczony do bezpośredniego montażu na profilach gipsowych. Smukła szczelina idealnie integruje się z sufitami i ścianami z płyt g-k, zapewniając efektywny przepływ powietrza i minimalistyczny wygląd.

    Najważniejsze cechy:

    • Ergonomiczna regulacja przepływu powietrza dzięki zewnętrznej, regulowanej przepustnicy
    • Stała długość 1 m, przeznaczony do montażu w stropie betonowym przed wykonaniem zabudowy gipsowej
    • Kompatybilny z elastycznymi kanałami 90 mm
    • Bezpieczne i solidne opakowanie
    • Producent: ERGOVENT

    Główne korzyści:

    • Ukryty anemostat po szpachlowaniu i malowaniu pozostaje niemal niewidoczny – widoczna jest jedynie wąska szczelina
    • Możliwość montażu pionowego i poziomego
    • Wykonany z antystatycznego i antybakteryjnego tworzywa
    • Dolna płyta z materiału z recyklingu łączy się z płytą g-k, zapobiegając powstawaniu pęknięć
    Opis
      • Model: LINEO PRO SINGLE 90, 1 szczelina
      • Wymiary: 1000 × 133 × 161 mm
      • Szczeliny powietrzne: 1
      • Stała długość 1 m
      • Średnica przyłącza: 90 mm
      • Przepływ powietrza: 80–120 m³/h
      • Prędkość powietrza (maksymalna): 3 m/s
      • Zawartość zestawu: Anemostat, adapter, element mocujący, instrukcja
      • Zastosowanie: Nawiew, wywiew
      • Montaż: anemostat montowany do stropu betonowego przed wykonaniem konstrukcji z płyt g-k
      • Dodatkowe cechy: Tworzywo z recyklingu, antystatyczne
      • Gwarancja: Dożywotnia
      • Producent: ERGOVENT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylineo-pro-single-90mm-diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wLitwa
    • Wyprodukowano wLitwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna