Opublikuj swoje produkty
RONDO 150 mm okrągły anemostat
RONDO 150 mm okrągły anemostat
RONDO 150 mm okrągły anemostat
RONDO 150 mm okrągły anemostat
RONDO 150 mm okrągły anemostat
RONDO 150 mm okrągły anemostat
RONDO 150 mm okrągły anemostat
RONDO 150 mm okrągły anemostat
    Ergovent

    RONDO 150 mm okrągły anemostat

    ERGOVENT RONDO 150 to okrągły bezramkowy anemostat gipsowy, stanowiący ukryte rozwiązanie wentylacyjne do nowoczesnych sufitów i ścian z płyt g-k.

    Nagrodzony Red Dot oraz German Innovation Award – międzynarodowe wyróżnienie za wyjątkowy design i funkcjonalność.

    Najważniejsze cechy:

    • Materiał: Wykonany z wysokiej jakości gipsu, anemostat idealnie integruje się z sufitami i ścianami z płyt g-k i może być malowany na ten sam kolor co powierzchnia, zapewniając jednolity i minimalistyczny efekt. Magnetyczne mocowanie zaślepki utrzymuje ciężar do 10,75 kg.
    • Design: Model RONDO posiada okrągły kształt bez widocznych krawędzi i łączeń. Wyposażony w pierścieniową szczelinę nawiewną, harmonijnie wpisuje się w aranżację wnętrza.
    • Aerodynamika: Anemostat posiada aerodynamiczną, wypukłą pokrywę, która redukuje zawirowania powietrza, zwiększa efektywność przepływu i zapewnia cichą pracę.
    • Personalizacja: Możliwość malowania i wykończenia zgodnie z powierzchnią sufitu lub ściany, co pozwala zachować spójność wizualną wnętrza.
    • Rozmiary i kompatybilność: Średnica przyłącza 150 mm. Przystosowany do systemów nawiewnych i wywiewnych. Zalecany przepływ powietrza do 150 m³/h na anemostat.
    • Producent: ERGOVENT

    Główne korzyści:

    • Łatwy, szybki i prosty montaż
    • Możliwość pełnego pomalowania w tym samym kolorze co sufit lub ściany
    • Brak powstawania zabrudzeń wokół anemostatu
    • Odpowiedni do pojedynczej, podwójnej lub niestandardowej grubości płyt g-k
    • Bezpieczne pakowanie – brak uszkodzeń podczas transportu
    • Uniwersalny – do instalacji nawiewnych i wywiewnych
    Opis
      • Model: RONDO 150
      • Średnica przyłącza: 150 mm
      • Kształt: okrągły, z pierścieniową szczeliną
      • Średnica korpusu: 296 mm
      • Wysokość korpusu: 50 mm
      • Wysokość z przyłączem: 91 mm
      • Minimalna wysokość montażowa: 210 mm
      • Przepływ powietrza: Do 150 m³/h
      • Przepustnica regulacyjna: w zestawie
      • Systemy kanałów: Kanały stalowe lub z tworzywa, skrzynka rozprężna
      • Kierunek przepływu powietrza: Nawiew i wywiew
      • Dodatkowe cechy: Korpus gipsowy, powierzchnia do malowania, wykończenie antystatyczne, łatwy montaż
      • Niezawodne uchwyty magnetyczne o udźwigu do 10,75 kg
      • Wygodny system montażu do płyt g-k jedno- lub dwuwarstwowych
      • Producent: ERGOVENT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrondo-150-diffuser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wLitwa
    • Wyprodukowano wLitwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna