Opublikuj swoje produkty
RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat
RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat
RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat
RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat
RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat
RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat
RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat
RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat
RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat
    Ergovent

    RONDO COANDA 100 mm okrągły anemostat

    ERGOVENT RONDO COANDA 100 to okrągły bezramkowy anemostat gipsowy do montażu podtynkowego, zaprojektowany do nawiewu powietrza wzdłuż powierzchni sufitu z wykorzystaniem efektu Coandy. Idealny do nowoczesnych wnętrz, gdzie kluczowe są komfort przepływu powietrza i dyskrecja.

    Najważniejsze cechy:

    • Konstrukcja wykorzystująca efekt Coandy: kieruje powietrze wzdłuż sufitu zamiast bezpośrednio w dół, co jest idealne w miejscach, gdzie użytkownicy przebywają bezpośrednio pod anemostatem
    • Wzmocniona centralna zaślepka – ochrona typu „armor”: wewnętrzna osłona z tworzywa chroni gipsową zaślepkę przed uszkodzeniami krawędzi podczas demontażu lub przypadkowego upadku
    • W zestawie wstępnie przycięta siatka zbrojąca: fabrycznie dostarczana siatka z włókna szklanego, bez potrzeby docinania na budowie
    • Wysokiej jakości korpus gipsowy: jednolita, pozbawiona pęcherzy struktura z zintegrowanymi elementami montażowymi, gładka powierzchnia gotowa do malowania
    • Uniwersalne opcje podłączenia: kompatybilny z kanałami metalowymi, elastycznymi oraz systemami z tworzywa poprzez skrzynkę przyłączeniową
    • Szybki i elastyczny montaż: montaż bezpośrednio w płycie g-k przy użyciu regulowanych mocowań dopasowanych do każdej grubości płyt
    • Bardzo cicha praca: właściwości akustyczne gipsu oraz aerodynamiczna konstrukcja zapewniają minimalny poziom hałasu
    • Producent: ERGOVENT

    Główne korzyści:

    • Łatwy, szybki i prosty montaż
    • Możliwość pełnego pomalowania w tym samym kolorze co sufit lub ściany
    • Brak powstawania zabrudzeń wokół anemostatu
    • Odpowiedni do pojedynczej, podwójnej lub niestandardowej grubości płyt g-k
    • Bezpieczne i solidne opakowanie
    Opis
      • Model: RONDO COANDA 100
      • Średnica przyłącza: 100 mm
      • Kształt: okrągły, z pierścieniową szczeliną
      • Średnica korpusu: 270 mm
      • Wysokość korpusu: 48 mm
      • Wysokość z przyłączem: 90,2 mm
      • Minimalna wysokość montażowa: 160 mm
      • Przepływ powietrza: Do 90 m³/h
      • Przepustnica regulacyjna: w zestawie
      • Systemy kanałów: Kanały stalowe lub z tworzywa, skrzynka rozprężna
      • Kierunek przepływu powietrza: Nawiew i wywiew
      • Dodatkowe cechy: Korpus gipsowy, powierzchnia do malowania, wykończenie antystatyczne, łatwy montaż
      • W zestawie wstępnie przycięta siatka zbrojąca z włókna szklanego
      • Wygodny system montażu do płyt g-k jedno- lub dwuwarstwowych
      • Producent: ERGOVENT
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrondo-coanda-100-mm-diffuser
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2026-07-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wLitwa
    • Wyprodukowano wLitwa
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna