Opublikuj swoje produkty
Coat Hook
Coat Hook

    Coat Hook

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean. • A coat hook offers extra convenience with style • Matches the Image Design look to blend in seamlessly • Easy to mount no visible screws
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny460014
    • Rodzina produktuImage Design
    • Grupa produktuHook
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)30
    • Głębokość (mm)35
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyABS
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_16
    • Uniclass 2015 DescriptionCoat hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    Dostępny w krajach:

    Europa