Opublikuj swoje produkty
Tork Bin

Tork Bin

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny563000
  • Rodzina produktuElevation
  • Grupa produktuBin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)629
  • Szerokość (mm)389
  • Głębokość (mm)289
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)3.895
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste