Opublikuj swoje produkty
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom
    • Easy to clean
    • Discrete disposal
    • Small in size
    • Easy waste handling
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny564008
    • Rodzina produktuElevation
    • Grupa produktuBin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)338
    • Szerokość (mm)190
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wWęgry
    • Waga netto (kg)0.875
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWaste Receptacles
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Dostępny w krajach:

    Europa