Opublikuj swoje produkty
Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Black

Tork Xpressnap® Classic Café® Tabletop Napkin Dispenser, Black

Since 2003 Tork® Xpressnap® has served up built-in value from foodservice counters across the country. Xpressnap Classic Café® Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Now available in black, granite, red and green. Xpressnap Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 200 napkins. Also available in 31XRT Granite, 41XRT Red, 45XRT Green.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny32XRT
  • Rodzina produktuXpressnap
  • Grupa produktuTabletop
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.2
  • Szerokość (cale)5.9
  • Głębokość (cale)5.9
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)5.22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins