Opublikuj swoje produkty
Tork Folded Wiper Dispenser Red W4
Tork Folded Wiper Dispenser Red W4
Tork Folded Wiper Dispenser Red W4

    Tork Folded Wiper Dispenser Red W4

    The Tork dispensers for folded wipes in Performance design protect sheets from dirt and offer an one-at-a time dispensing to reduce consumption and waste. Tork Performance is the next generation of dispensers for professional wiping. The right combination of dispenser and wiper will boost productivity, while reducing your overall cost-in-use.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny6540281
    • Rodzina produktuPerformance
    • Grupa produktuCloth \ Wiper Sheets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)15.51
    • Szerokość (cale)16.81
    • Głębokość (cale)8.11
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (lbs)3.68
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface wipes dispensers