Opublikuj swoje produkty
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm
    Ethnicraft

    Oscar sideboard - teak - 2 sliding doors - 3 drawers - 224x40x89 cm

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
    The Oscar sideboard in solid teak by Alain van Havre is the perfect multi-tasker: its open spaces can be used to exhibit personal objects, whereas the sliding doors offer the option of organizing documents out of sight. Notice the exceptional grooves in the doors: each narrow groove was carefully hand carved, making every Oscar piece unique.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny10143-Oscar-sideboard
    • Rodzina produktuOscar
    • Grupa produktuSideboards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)89
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)224
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno Tek
    • Waga netto (kg)101.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały