Opublikuj swoje produkty
Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm
Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm
Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm
Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm
    Ethnicraft

    Oscar rack - teak - 5 sliding doors - 120x40x195 cm

    The Oscar rack, designed by Alain van Havre, immediately attracts attention with its atypical compartment division. Notice the exceptional grooves in the doors: each narrow groove was carefully hand carved, making every Oscar piece unique.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny10144-Oscar-rack
    • Rodzina produktuOscar
    • Grupa produktuRacks
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)40
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno Tek
    • Waga netto (kg)95.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały