Opublikuj swoje produkty
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
Ethnicraft

Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
The Roller Max collection is remarkable in its design, distinguished with its stacked wood-stick effect. This outdoor dining table melds form with function in a natural and timeless way. Featuring a hand-finished concrete top, paired with a reclaimed solid teak base, a beautiful material mix provides durable practicality to both indoor and outdoor spaces.

Skontaktuj się z Ethnicraft

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny11215-Roller-Max-outdoor-dining-table
  • Rodzina produktuRoller Max
  • Grupa produktuBistro Dining Tables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)76
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Waga netto (kg)48
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText