Opublikuj swoje produkty
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm
    Ethnicraft

    Zen outdoor adjustable lounger - teak - beige bouclé - 212 x 72 x 40 cm

    Rooted in the meditative essence of nature, the Zen adjustable lounger is a sanctuary for stillness. Its flowing frame, inspired by the organic shapes of roots, vines, and branches, seems to grow effortlessly into its surroundings. A patterned metal backrest—a whisper of ornamentation—adds a touch of the unexpected, a quiet invitation to pause, absorb, and unwind.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny11811-Zen-outdoor-adjustable-lounger
    • Rodzina produktuMorpho by Tomorrowland
    • Grupa produktuDaybed (outdoor sunbed)
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)72
    • Głębokość (mm)212
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno Tek
    • Waga netto (kg)45
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki