Opublikuj swoje produkty
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - reclaimed teak - mattress 160x200 - without slats - 170x210x97 cm

    The Spindle collection found its inspiration in the traditional spinning wheel and incorporates perfectly aligned spokes into the headboard. Slightly tapered legs and rounded edges add a soft, sensual quality to this beautiful bedroom collection. Reclaimed teak offers a truly unique finish for each and every item — the origin of each hand-finished piece of furniture carries its own story in its material.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny14171-Spindle-bed
    • Rodzina produktuSpindle
    • Grupa produktuBeds
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)97
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno Tek
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Łóżka