Opublikuj swoje produkty
Donut outdoor pouf - Natural check fabric - XL - 80x80x43 cm
Ethnicraft

Donut outdoor pouf - Natural check fabric - XL - 80x80x43 cm

Style your outdoor area in the most practical and cheerful way! With its subtle check fabric in gorgeous colourways, the Donut pouf is an easy-styling item to elevate a wide array of spaces. Yes the Donut features weather-proof fabric and quick dry foam, but that also doesn't prevent it from making its place indoors as well.

Skontaktuj się z Ethnicraft

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny20078-Donut-outdoor-pouf
  • Rodzina produktuDonut
  • Grupa produktuPoufs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)43
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Waga netto (kg)4.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy