Opublikuj swoje produkty
Barrow pouf - Copper fabric - 60x60x35 cm
Ethnicraft

Barrow pouf - Copper fabric - 60x60x35 cm

The Barrow Pouf is a cosy complement to any living space. Made with Italian fabrics in a range of hues, the Barrow pouf creates a relaxed atmosphere while doubling as additional seating for an indoor gathering. This easy-to-style item was designed by Jacques Deneef.

Skontaktuj się z Ethnicraft

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny20149-Barrow-pouf
  • Rodzina produktuBarrow
  • Grupa produktuPoufs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)35
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Waga netto (kg)11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy