Opublikuj swoje produkty
Orb pouf - Fawn leather - 92 x 92 x 30 cm
Ethnicraft

Orb pouf - Fawn leather - 92 x 92 x 30 cm

The Orb pouf brings relaxed versatility to the living space. Its generous, pebble-shaped form works equally well as extra seating, a footstool, or paired with a tray as a coffee table alturnative. Soft contours and tactile upholstery add warmth and character, while the low, rounded silhouette adds a playful touch to the room.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny20166-Orb-pouf
  • Rodzina produktuOrb
  • Grupa produktuPoufs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-09-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)92
  • Głębokość (mm)92
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySkóra
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy