Opublikuj swoje produkty
Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm
Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm
    Ethnicraft

    Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm

    Seeking its inspiration from the 50s, the Barrow collection has an irresistible vintage vibe. The lightness of the metal foot base teamed with premium upholstery are a timeless addition to any space. Designed to pair with the lounge chair of the same name, take relaxation to the next level with the Barrow footstool.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny20179-Barrow-footstool
    • Rodzina produktuBarrow
    • Grupa produktuFootstools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)38
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy