Opublikuj swoje produkty
Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
    Ethnicraft

    Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm

    The Zahara collection brings warmth, comfort, and playful vibrancy to outdoor living. Inspired by the shifting tones of the Sahara, these poufs feature distinctive piping detail and are upholstered in durable, weather-resistant fabric with quick-dry filling. Designed for versatility, they can be used as a seat, footrest, or low table—indoors or out—and invite easy mix-and-match styling.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny20182-Zahara-outdoor-pouf
    • Rodzina produktuZahara
    • Grupa produktuPoufs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)3.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy