Opublikuj swoje produkty
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
    Ethnicraft

    Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm

    Find solace in the Revive bed, where comfort meets practicality. Its linen headboard, effortlessly removable for dry cleaning, ensures a fresh and inviting space. Stitched details add a touch of refined elegance and create a soft backdrop that whispers tranquility into the bedroom.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny21601-Revive-bed
    • Rodzina produktuRevive
    • Grupa produktuBeds
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)109
    • Szerokość (mm)214
    • Głębokość (mm)188
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Waga netto (kg)72.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Łóżka