Opublikuj swoje produkty
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm
    Ethnicraft

    Elements outdoor coffee table - varnished concrete - Light Grey - pebble shape - 134 x 96 x 30 cm

    Elegant simplicity forms the basis of the Elements collection. Seamless, softened forms highlight the hand-finished character of our outdoor concrete, giving each table a subtly unique identity. Available in a variety of colours, shapes and sizes, these occasional pieces are sealed for durability, making them a versatile and stylish addition to outdoor settings.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny25076-Elements-outdoor-coffee-table
    • Rodzina produktuElements
    • Grupa produktuCoffee tables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)96
    • Głębokość (mm)134
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Waga netto (kg)52.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły