Opublikuj swoje produkty
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    The Roller Max sideboard offers functional storage in an eye-catching design. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, this piece beautifully showcases the collection's stacked wood-stick design. The result is an elegant and sophisticated item for both residential and commercial spaces. Designed by Alain van Havre.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny50051-Roller-Max-sideboard
    • Rodzina produktuRoller Max
    • Grupa produktuSideboards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)224
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Waga netto (kg)88
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały