Opublikuj swoje produkty
Tripod side table - varnished oak - round - 46x46x56 cm
Ethnicraft

Tripod side table - varnished oak - round - 46x46x56 cm

The Tripod side table is a light, versatile piece that can be used on its own or in a group of several tables. It can easily be moved from room to room, placed next to a chair or a settee, or as a bedside table.

Skontaktuj się z Ethnicraft

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny50508-Tripod-side-table
  • Rodzina produktuTripod
  • Grupa produktuSide tables
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)56
  • Szerokość (mm)46
  • Głębokość (mm)46
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Waga netto (kg)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły