Opublikuj swoje produkty
Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm
Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm
Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm
    Ethnicraft

    Billy drawer unit - oak - 3 drawers - with keylock - 50x56x62 cm

    Organise your work space with the Billy drawer unit in solid oak. It features three soft-closing drawers and easy access thanks to the handy wheels. On its own or under a desk, it is the simple staple every office needs.

    Skontaktuj się z Ethnicraft

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny50624-Billy-drawer-unit
    • Rodzina produktuBilly
    • Grupa produktuDrawer units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)62
    • Szerokość (mm)56
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDąb
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały