Opublikuj swoje produkty
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    Refined Minimalism for Modern Interiors
    Our Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster delivers sleek sophistication with a subtle architectural edge. Measuring 2 1/4" wide by 44" high and crafted from durable 1/2" square steel, this baluster provides a strong, stable foundation for stair and landing railings while maintaining a clean, minimalist profile. Its slim rectangular form complements both contemporary and transitional interiors—offering a refined visual accent without overwhelming the space. Engineered for durability and elegance, it's the perfect choice for projects seeking modern restraint with structural integrity.


    Opis
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEAC_Modern_Single_Slim_Rectangular_Solid_Baluster
    • Rodzina produktuStyles - Traditional Railings
    • Grupa produktuGeometric Balusters
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-07-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)44
    • Szerokość (cale)2.25
    • Głębokość (cale)0.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Waga netto (lbs)3.89
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBalusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone