Opublikuj swoje produkty
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 06X 3IDA11498
Eurofred

Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 06X 3IDA11498

Daitsu Monobloc Active Multitasking System AOWD2 06X
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyheat-pump-daitsu-active-2-aowd2-06x-3ida11498
  • Rodzina produktuHeat Pump
  • Grupa produktuHeat Pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)795
  • Szerokość (mm)1167
  • Głębokość (mm)407
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wChiny
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Pompy ciepła
  • Klasyfikacja IFCSiłownik
  • Kod ETIMEC012034
  • Nazwa ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania
Portugalia