Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
eurofred/products/d96a957a-bab3-4819-9634-d6c920f8c5e5
Strona główna
Kategorie
HVAC
Pompy ciepła
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Eurofred
Obserwuj
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 10X
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
heat-pump-daitsu-active-2-aowd2-10x-3ida11499
Rodzina produktu
Heat Pump
Grupa produktu
Heat Pump
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-10-31
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
928
Szerokość (mm)
1287
Głębokość (mm)
458
Linki
Linki
Url produktu
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
Certyfikacja produktu
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
Opis techniczny
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal ocynkowana
Materiał dodatkowy
ABS
Zaprojektowano w
Chiny
Wyprodukowano w
Chiny
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
HVAC - Pompy ciepła
Klasyfikacja IFC
Siłownik
Kod ETIM
EC012034
Nazwa ETIM
Heat pump (air/water) monobloc type
Dostępny w krajach:
Europa
Hiszpania
Portugalia
Podobne produkty
Eurofred
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Pobierz
Eurofred
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Pobierz
Eurofred
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
Pobierz
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
3.0
(
8
)
Pobierz
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Pobierz
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Pobierz