Opublikuj swoje produkty
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17X 3IDA11500
Eurofred

Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 17X 3IDA11500

Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 17X
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyheat-pump-daitsu-active-2-aowd2-17x-3ida11500
  • Rodzina produktuHeat Pump
  • Grupa produktuHeat Pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1330
  • Szerokość (mm)1250
  • Głębokość (mm)540
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wChiny
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Pompy ciepła
  • Klasyfikacja IFCSiłownik
  • Kod ETIMEC012034
  • Nazwa ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania
Portugalia