Opublikuj swoje produkty
Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile
Europerfil

Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile

EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Opis
  • EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeurodesign_345_cs
  • Rodzina produktuEurodesign
  • Grupa produktuRoofign
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)51
  • Szerokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy