Opublikuj swoje produkty
Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)
EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.
Opis
  • EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for external walls (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius of 450 mm) . Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeuromodul_44_fa
  • Rodzina produktuWall cladding
  • Grupa produktuMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)44
  • Szerokość (mm)860
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne