Opublikuj swoje produkty
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

A 63” x 32-1/2” roll-in shower pan, designed for durability and compliance with accessibility standards.

Opis
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysp6332a
  • Rodzina produktuANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupa produktuSP6332A
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.12
  • Szerokość (cale)62
  • Głębokość (cale)36
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)50
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG017640
  • Nazwa ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone