Opublikuj swoje produkty
D/13 Sink System - 1 Basin
D/13 Sink System - 1 Basin
D/13 Sink System - 1 Basin

    D/13 Sink System - 1 Basin

    The D|13 Sink System streamlines the hand washing and drying process, seamlessly fusing the soap dispenser, faucet and high-speed, energy-efficient hand dryer in one cohesive fixture. It is the most advanced integrated sink system on the market and the most hygienic, sustainable and cost-effective way to wash and dry hands.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyexcel-d13-1-station
    • Rodzina produktuSink System
    • Grupa produktuD|13
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks