FAAC J355 F M30 STAŁY słupek drogowy
Stały Słupek drogowy FAAC J355 F M30 został przetestowany zgodnie z amerykańską normą ASTM F 2656-07 standard do instalacji podwójnej i dzięki temu jest w stanie zatrzymać samochód ciężarowy o wadze 6800 kg jadący z prędkością 50 km/h. Ten rodzaj słupka jest zalecany do ochrony obwodowej wrażliwych obszarów oraz do instalacji stałych lub mieszanych w połączeniu z modelami chowanymi.