Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

BARRIER B680H 5-8m BEAM

Odniesienie unikalne: B680H
Producent: FAAC
Rodzina produktu: FAAC Simply Automatic
Grupa produktu: Barrier
Szerokość (mm): 469
Wysokość (mm): 1100
Głębokość (mm): 279
Data publikacji: 2016-12-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Hybrid Barrier Gate for continuous heavy duty use. The system is suitable for vehicular as well as for pedestrian access because it features an adjustable electronic anti-crushing safety. One single model for all application and clear passage from 2m up to 8m.

Hybrid technology: hydraulic + low voltage brushless motor. Barrier with "unlimited" springs duration: over 2,000,000 continuous use cycles without special maintenance. Extreme logistics optimization: only one barrier model and just two springs to cover clear passages from 2m up to 8m, right or left version. Extruded aluminum beams, elliptical shape, available in one-piece or modular. Removable housing available in 4 colours or AINSI 316L stainless steel. High opening speed (selectable electronically): from 1.5 seconds for 2 m gateways up to 6 seconds for 8 m gateways. Easy-to-program and technologically advanced control unit: Integrated encoder (with reverse in the event of obstacle), two integrated Loop Detectors, huge selection of operating logics including Master/Slave management (opposing barriers). Integrated anti-vandalism flashing LED traffic light and LED lights for beam (accessories).


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 69.2

Kategoria BIMobject: Infrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
Klasyfikacja IFC: Electrical Element
Uniclass 1.4 Kod: L44
Uniclass 1.4 Opis: Barriers
Uniclass 2.0 Kod: PR-16-17-08
Uniclass 2.0 Opis: Barrier Parking Controllers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_22_06
Uniclass 2015 Opis: Barrier parking control units
NBS Reference Kod: 16-17-08
NBS Reference Opis: Barrier Parking Controllers
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 55 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Vehicular Access and Parking
Numer OmniClass: 23-39 11 11 15
Tytuł OmniClass: Traffic Barriers

BIMobject®