Opublikuj swoje produkty
FAAC B680H Automatyczna bariera 24V – hybrydowa
FAAC

FAAC B680H Automatyczna bariera 24V – hybrydowa

4.6 z 5 gwiazdek4.6(39 recenzje)
1. 2 miliony cykli dzięki technologii Brushless + hydraulika i sprężyn wiecznych. 2. Zdejmowana obudowa dostępna w czterech kolorach lub ze stali nierdzewnej. 3. Wyjątkowa, zoptymalizowana konstrukcja: tylko jeden model szlabanu dla wszystkich długości.
Opis
  • 1. 2 miliony cykli dzięki technologii Brushless + hydraulika i sprężyn wiecznych. 2. Zdejmowana obudowa dostępna w czterech kolorach lub ze stali nierdzewnej. 3. Wyjątkowa, zoptymalizowana konstrukcja: tylko jeden model szlabanu dla wszystkich długości.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFAAC-B680H
  • Rodzina produktuFAAC
  • Grupa produktuAutomatic Vehicle Barriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1100
  • Szerokość (mm)469
  • Głębokość (mm)279
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)69.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBarrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicular Access and Parking
  • OmniClass Number23-39 11 11 15
  • OmniClass TitleTraffic Barriers