Opublikuj swoje produkty
Słupek FAAC J200 F - Słupki drogowe chowane i stałe
Słupek FAAC J200 F - Słupki drogowe chowane i stałe
    FAAC

    Słupek FAAC J200 F - Słupki drogowe chowane i stałe

    FAAC J200 F STAŁY słupek drogowy Stały słupek drogowy FAAC J200 F świetnie nadaje się do instalacji stałych, wymagających wyznaczenia ciągów pieszych oraz uzupełnia instalacje mieszane ze słupkami chowanymi
    Opis
    • FAAC J200 F STAŁY słupek drogowy Stały słupek drogowy FAAC J200 F świetnie nadaje się do instalacji stałych, wymagających wyznaczenia ciągów pieszych oraz uzupełnia instalacje mieszane ze słupkami chowanymi
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFAAC-J200-F
    • Rodzina produktuFAAC
    • Grupa produktuTraffic bollards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-23
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)500
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBollards and impact protectors
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards