Opublikuj swoje produkty
Słupek FAAC J200 SA - Słupki drogowe chowane i stałe
Słupek FAAC J200 SA - Słupki drogowe chowane i stałe
Słupek FAAC J200 SA - Słupki drogowe chowane i stałe
Słupek FAAC J200 SA - Słupki drogowe chowane i stałe
    FAAC

    Słupek FAAC J200 SA - Słupki drogowe chowane i stałe

    FAAC J200 SA Chowany PÓŁAUTOMATYCZNY słupek drogowy Chowany słupek drogowy FAAC J200SA rozwiązuje wszystkie problemy związane z kontrolą przejazdu i/lub parkowania bez konieczności stosowania zasilania elektryczneg
    Opis
    • FAAC J200 SA Chowany PÓŁAUTOMATYCZNY słupek drogowy Chowany słupek drogowy FAAC J200SA rozwiązuje wszystkie problemy związane z kontrolą przejazdu i/lub parkowania bez konieczności stosowania zasilania elektryczneg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFAAC-J200-SA
    • Rodzina produktuFAAC
    • Grupa produktuTraffic bollards
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-06-23
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)500
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)80
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBollards and impact protectors
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards